Menu Search

Émbolo de bola M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10270912

Número de pieza del fabricante:

491260

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,197 €
50 + 5,883 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

61,97 €

10 x 6,197 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Longitud del cuerpo 27.5 mm
Fuerza del extremo final 140.00 N
Fuerza de extremo inicial 85.00 N
Material del cuerpo Acero inoxidable
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros