Menu Search

Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272661

Número de pieza del fabricante:

20272661

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 9,43 €
20 - 49 8,49 €
50 - 99 8,02 €
100 - 499 7,07 €
500 + 6,13 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,43 €

1 x 9,43 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Recorrido s1 1.5
w1 1.2
Carga elástica F1 ≈ N 18.0
Carga elástica F2 ≈ N 31.0
Peso g 3.5
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros