Menu Search

Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272708

Número de pieza del fabricante:

20272708

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 24,29 €
20 - 49 21,86 €
50 - 99 20,65 €
100 - 499 18,22 €
500 + 15,79 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,29 €

1 x 24,29 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Recorrido s1 3.5
w1 2.0
Carga elástica F1 ≈ N 68.0
Carga elástica F2 ≈ N 142.0
Peso g 19.8
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros