Menu Search

Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272722

Número de pieza del fabricante:

20272722

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 11,56 €
20 - 49 10,40 €
50 - 99 9,83 €
100 - 499 8,67 €
500 + 7,51 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,56 €

1 x 11,56 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Recorrido s1 2.0
w1 1.5
Carga elástica F1 ≈ N 24.0
Carga elástica F2 ≈ N 45.0
Peso g 6.2
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros