Menu Search

Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272753

Número de pieza del fabricante:

20272753

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 8,49 €
20 - 49 7,64 €
50 - 99 7,22 €
100 - 499 6,37 €
500 + 5,52 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,49 €

1 x 8,49 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Recorrido s1 0.9
w1 0.8
Carga elástica F1 ≈ N 15.0
Carga elástica F2 ≈ N 22.0
Peso g 1.1
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros