Menu Search

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

En stock

Estos émbolos de muelle con bola y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de acero inoxidable y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Aunque la bola de acero inoxidable se seleccione por su increíble resistencia a la corrosión, garantiza la durabilidad y fiabilidad del émbolo incluso en entornos adversos. Además, la bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, lo que elimina la fricción y el desgaste.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales.
  • La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, lo que elimina la fricción y el desgaste.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable, Acero negroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Carga elástica F1 ≈ N Material Recorrido s1 Carga de muelle d1 d2 Compra
3,84 € - 5,91 € 35 En stock
24.0
68.0
Acero negro
3.5
Aumentó
M16
10.0
1,71 € - 2,63 € 10 En stock
19.0
58.0
Acero negro
2.0
Aumentó
M10
6.0
2,83 € - 4,36 € 1 En stock
9.0
8.5
Acero inoxidable
0.8
Normal
M4
2.5
5,55 € - 8,54 € 5 En stock
22.0
26.0
Acero inoxidable
2.5
Normal
M12
8.0
4,82 € - 7,41 € 527 En stock
19.0
57.0
Acero inoxidable
2.0
Aumentó
M10
6.0
7,86 € - 12,09 € 3 En stock
24.0
68.0
Acero inoxidable
3.5
Aumentó
M16
10.0
17,54 € - 26,99 € 1 En stock
34.0
127.0
Acero inoxidable
5.5
Aumentó
M24
15.0
1,22 € - 1,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
3.0
Acero negro
0.4
Normal
M3
1.5
1,31 € - 2,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
18.0
Acero negro
1.5
Normal
M8
4.5
0,96 € - 1,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
11.0
Acero negro
1.0
Normal
M6
3.5
1,15 € - 1,77 € 412 En stock
12.0
15.0
Acero negro
0.9
Aumentó
M5
3.0
6,42 € - 9,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
84.0
Acero negro
4.5
Aumentó
M20
12.0
3,63 € - 5,58 € 16 En stock
16.0
18.0
Acero inoxidable
1.5
Normal
M8
4.5
4,45 € - 6,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
24.0
Acero inoxidable
2.0
Normal
M10
6.0
7,02 € - 10,80 € 113 En stock
24.0
41.0
Acero inoxidable
3.5
Normal
M16
10.0
4,21 € - 6,48 € 54 En stock
16.0
36.0
Acero inoxidable
1.5
Aumentó
M8
4.5
10,88 € - 16,74 € 14 En stock
30.0
84.0
Acero inoxidable
4.5
Aumentó
M20
12.0
  • de 2
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero negro

20253349

Rango de precios
5,91 € - 3,84 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5
Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero negro

20253325

Rango de precios
2,63 € - 1,71 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Recorrido s1
    2.0
Émbolo con resorte M4 2.5 9.0 Acero inoxidable

20253387

Rango de precios
4,36 € - 2,83 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Recorrido s1
    0.8
Émbolo con resorte M12 8.0 22.0 Acero inoxidable

20253431

Rango de precios
8,54 € - 5,55 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Recorrido s1
    2.5
Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero inoxidable

20253509

Rango de precios
7,41 € - 4,82 €

Niveles de existencias
527 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Recorrido s1
    2.0
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

20253523

Rango de precios
12,09 € - 7,86 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5
Émbolo con resorte M24 15.0 34.0 Acero inoxidable

20253547

Rango de precios
26,99 € - 17,54 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Recorrido s1
    5.5
Émbolo con resorte M3 1.5 7.0 Acero negro

20253196

Rango de precios
1,87 € - 1,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Recorrido s1
    0.4
Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero negro

20253233

Rango de precios
2,02 € - 1,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Recorrido s1
    1.5
Émbolo con resorte M6 3.5 14.0 Acero negro

20253226

Rango de precios
1,48 € - 0,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Recorrido s1
    1.0
Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero negro

20253295

Rango de precios
1,77 € - 1,15 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.9
Émbolo con resorte M20 12.0 30.0 Acero negro

20253356

Rango de precios
9,87 € - 6,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Recorrido s1
    4.5
Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

20253417

Rango de precios
5,58 € - 3,63 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Recorrido s1
    1.5
Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero inoxidable

20253424

Rango de precios
6,84 € - 4,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Recorrido s1
    2.0
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

20253448

Rango de precios
10,80 € - 7,02 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5
Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

20253493

Rango de precios
6,48 € - 4,21 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Recorrido s1
    1.5
Émbolo con resorte M20 12.0 30.0 Acero inoxidable

20253530

Rango de precios
16,74 € - 10,88 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Recorrido s1
    4.5