20252786
20252786
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 3,08 € |
20 - 49 | 2,77 € |
50 - 99 | 2,62 € |
100 + | 2,31 € |
Tipo | Cuerpo y bola Thermo |
---|---|
d1 +0.1 | 10.0 |
d2 | 8..0 |
d3 | 11.0 |
d4 +0.2 | 10.0 |
l1 ±0.2 | 13.5 |
l2 | 1.5 |
s1 | 2.4 |
Carga elástica F1 ≈ N | 11.9 |
Carga elástica F2 ≈ N | 22.3 |
Temperatura max.C | -30/+50 |
Peso g | 2.90 |
Material | Termoplástico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.