20208998
20208998
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 3,83 € |
20 - 49 | 3,45 € |
50 - 99 | 3,26 € |
100 - 499 | 2,87 € |
500 + | 2,49 € |
Material del pasador | Acero inoxidable |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Carga elástica F1 ≈ N | 3.3 |
Carga elástica F2 ≈ N | 9.0 |
Temperatura max.C | +250 |
Peso g | 1.2 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.