20209025
20209025
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 3,73 € |
20 - 49 | 3,36 € |
50 - 99 | 3,17 € |
100 - 499 | 2,80 € |
500 + | 2,42 € |
Material del pasador | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 2.8 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
s1 | 2.7 |
Carga elástica F1 ≈ N | 3.0 |
Carga elástica F2 ≈ N | 8.2 |
Temperatura max.C | -30/+50 |
Peso g | 0.5 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.