20209063
20209063
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 5,10 € |
20 - 49 | 4,59 € |
50 - 99 | 4,34 € |
100 - 499 | 3,83 € |
500 + | 3,32 € |
Material del pasador | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.1 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 15.0 |
s1 | 8.0 |
Carga elástica F1 ≈ N | 16.2 |
Carga elástica F2 ≈ N | 29.0 |
Temperatura max.C | -30/+50 |
Peso g | 5.0 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.