Nuestros émbolos leva se suministran en acero inoxidable o acero bruñido. Los émbolos leva se ofrecen en varios diámetros de émbolo.
Código De La Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Proyección de la punta | Longitud del asa | Longitud general | Finalizar | Diámetro de la punta | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0381 € - 42,1484 € | 2 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 17,4432 € - 18,3614 € | 102 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,5815 € - 19,5652 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,6365 € - 19,6202 € | 11 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,0216 € - 13,7071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincado; Pasivado azul
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4786 € - 11,0329 € | 3 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mate
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,4221 € - 18,3382 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,5321 € - 18,4503 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,427 € - 19,4002 € | 553 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,5603 € - 19,5335 € | 8 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,5533 € - 18,482 € | 118 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,4432 € - 18,3614 € | 20 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,5815 € - 19,5652 € | 57 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,6365 € - 19,6202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,0004 € - 13,6859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10197561 | 17,5321 € - 18,4503 € | 10 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 18,427 € - 19,4002 € | 589 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,5603 € - 19,5335 € | 10 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,176 € - 13,8721 € | 6 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,5533 € - 18,482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar