10197615
1220952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 18,548 € |
25 + | 17,618 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la base | 48.0 mm |
---|---|
Anchura de la base | 1.89 in |
Fuerza del extremo final | 55.0 N |
Fuerza del extremo final | 55.0 N |
Longitud del asa | 37.0 mm |
Longitud del asa | 1.457 in |
Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
Diámetro de la punta | 14.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.551 in |
Proyección de la punta | 14.0 mm |
Proyección de la punta | 0.551 in |
Longitud general | 68.0 mm |
Longitud general | 2.677 in |
Material de base | Acero |
Color | Negro |
Finalizar | Texturizado |
Código de material | 7326909890 |
Material de la punta | Acero |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.