Menu Search

Émbolo de indexación 21.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

Referencia de Essentra:

10195802

Número de pieza del fabricante:

1220744

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,406 €
50 + 6,082 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

64,06 €

10 x 6,406 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8 x 1.0
Longitud del perno 5.0 mm
Fuerza del extremo final 12.00 N
Diámetro de la cabeza 21.0 mm
Altura del pomo 16.5 mm
Longitud general 27.5 mm
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M8 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros