Menu Search

Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

Referencia de Essentra:

10195857

Número de pieza del fabricante:

1220749

45 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,263 €
50 + 6,897 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

72,63 €

10 x 7,263 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10 x 1.0
Longitud del perno 6.0 mm
Fuerza del extremo final 16.00 N
Diámetro de la cabeza 25.0 mm
Altura del pomo 20.0 mm
Longitud general 34.0 mm
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M10 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros