Menu Search

Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

Referencia de Essentra:

10195994

Número de pieza del fabricante:

1220765

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,001 €
50 + 9,499 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

100,01 €

10 x 10,001 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16 x 1.5
Longitud del perno 10.0 mm
Fuerza del extremo final 35.00 N
Diámetro de la cabeza 33.0 mm
Altura del pomo 25.5 mm
Longitud general 47.5 mm
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M16 x 1,5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros