Menu Search

Émbolo de indexación 21.0 mm M8 x 1.0

Referencia de Essentra:

10196069

Número de pieza del fabricante:

1220772

240 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,346 €
50 + 6,981 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

73,46 €

10 x 7,346 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8 x 1.0
Longitud del perno 5.0 mm
Fuerza del extremo final 12.0 N
Diámetro de la cabeza 21.0 mm
Altura del pomo 16.5 mm
Longitud general 27.5 mm
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M8 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros