Menu Search

Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

Referencia de Essentra:

10196151

Número de pieza del fabricante:

1220789

78 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,042 €
50 + 9,541 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

100,42 €

10 x 10,042 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12 x 1.5
Longitud del perno 7.0 mm
Fuerza del extremo final 23.0 N
Diámetro de la cabeza 28.0 mm
Altura del pomo 23.5 mm
Longitud general 40.5 mm
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M12 x 1.5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros