Menu Search

Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

Referencia de Essentra:

10196311

Número de pieza del fabricante:

1220807

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 9,112 €
50 + 8,663 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

91,12 €

10 x 9,112 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Longitud del perno 24.0 mm
Fuerza del extremo final 22.00 N
Diámetro de la cabeza 21.0 mm
Longitud general 59.0 mm
Material del cuerpo Acero
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M12

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros