Menu Search

Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

Referencia de Essentra:

10196342

Número de pieza del fabricante:

1220810

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,012 €
50 + 6,657 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

70,12 €

10 x 7,012 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud del perno 10.0 mm
Fuerza del extremo final 12.00 N
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Longitud general 32.5 mm
Material del cuerpo Acero
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M6 x 0.75

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros