Menu Search

Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

Referencia de Essentra:

10196403

Número de pieza del fabricante:

1220816

79 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,848 €
50 + 7,451 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

78,48 €

10 x 7,848 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud del perno 17.0 mm
Fuerza del extremo final 21.00 N
Diámetro de la cabeza 18.0 mm
Longitud general 52.0 mm
Material del cuerpo Acero
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros