Menu Search

Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

Referencia de Essentra:

10196496

Número de pieza del fabricante:

1220825

66 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,026 €
50 + 7,618 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

80,26 €

10 x 8,026 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud del perno 16.0 mm
Fuerza del extremo final 24.00 N
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Longitud general 40.0 mm
Material del cuerpo Acero inoxidable
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M8 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros