Menu Search

Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

Referencia de Essentra:

10196632

Número de pieza del fabricante:

1220841

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 13,063 €
50 + 12,404 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

130,63 €

10 x 13,063 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16 x 1.5
Longitud del perno 20.5 mm
Fuerza del extremo final 22.00 N
Diámetro de la cabeza 25.0 mm
Longitud general 68.0 mm
Material del cuerpo Acero inoxidable
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de bloqueo del asa Con posición de reposo y bloqueo
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M16 x 1.5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros