Menu Search

Émbolo de indexación 21.0 mm M10 x 1.0 Acero Negro

Referencia de Essentra:

10270653

Número de pieza del fabricante:

491234

580 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 14,326 €
25 + 13,606 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

71,63 €

5 x 14,326 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10 x 1.0
Fuerza del extremo final 20.00 N
Diámetro de la cabeza 21.0 mm
Longitud general 45.0 mm
Finalizar Mate
Material completo Acero bruñido
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7326909890
Tamaño de rosca del cuerpo M10 x 1.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros