Menu Search

Émbolo de indexación 24.0 mm M12 x 1.75 Acero Gris

Referencia de Essentra:

10280850

Número de pieza del fabricante:

497513

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 12,978 €
25 + 12,332 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

64,89 €

5 x 12,978 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12 x 1.75
Fuerza del extremo final 9.00 N
Diámetro de la cabeza 24.0 mm
Longitud general 39.4 mm
Material del cuerpo Aleación de zinc
Finalizar Mate
Material completo Acero
Tipo de bloqueo del asa Rest Position
Código de material 7318155290
Tamaño de rosca del cuerpo M12 x 1.75

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros