Menu Search

Émbolo de indexación 17.5 mm Aluminio Gris

Referencia de Essentra:

10281062

Número de pieza del fabricante:

497562

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 6,4165 €
100 + 6,0925 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

128,33 €

20 x 6,4165 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del perno 8.1 mm
Fuerza del extremo final 7.00 N
Diámetro de la cabeza 17.5 mm
Altura del pomo 18.5 mm
Longitud general 26.5 mm
Finalizar Cromo brillante
Material completo Aluminio
Tipo de bloqueo del asa Sin posición de reposo y bloqueo
Código de material 7616999099
Tamaño de rosca del cuerpo M10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros