Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5408
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza del extremo final | Tamaño de rosca del cuerpo | Longitud del perno | Tipo de bloqueo del asa | Diámetro de la cabeza | Fuerza de extremo inicial | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,541 € - 10,042 € | 78 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
6,166 € - 6,489 € | 6 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
10196373 | 7,075 € - 7,44 € | 220 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
7,639 € - 8,047 € | 49 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
14,431 € - 15,191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,597 € - 7,994 € | 106 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,897 € - 7,263 € | 5 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,284 € - 7,67 € | 27 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,499 € - 10,001 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,939 € - 7,305 € | 20 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
8,13 € - 8,559 € | 51 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
12,467 € - 13,125 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,657 € - 7,012 € | 10 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,834 € - 7,19 € | 20 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196427 | 8,663 € - 9,112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|
10196564 | 6,73 € - 7,085 € | 336 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|
7,921 € - 8,339 € | 10 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,082 € - 6,406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,981 € - 7,346 € | 36 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,482 € - 7,879 € | 18 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.