Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
9,51 € - 10,011 € 54 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.0 N
9,541 € - 10,042 € 26 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
12,404 € - 13,063 € 18 En stock
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
6,479 € - 6,824 € 235 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
7,451 € - 7,848 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
6,678 € - 7,022 € 235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
8,517 € - 8,966 € 218 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
25,458 € - 26,798 € 6 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11 N
  • de 6
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196014

Rango de precios
10,011 € - 9,51 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Pasador de indexación M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12

10196144

Rango de precios
10,042 € - 9,541 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Rango de precios
13,063 € - 12,404 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196366

Rango de precios
6,824 € - 6,479 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196403

Rango de precios
7,848 € - 7,451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    17.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196557

Rango de precios
7,022 € - 6,678 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196571

Rango de precios
8,966 € - 8,517 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10624869

Rango de precios
26,798 € - 25,458 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm