Menu Search

Asa de agarre 19.1 mm 110.0 mm PVC Negro

Este capuchón para extremos redondos de vinilo está diseñado para proteger el diámetro exterior de tubos roscados o no roscadss, varillas, tuberías o tubos de cartón. El material de vinilo (PVC) puede alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrar, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón de extremo decorativo. También se puede utilizar como enmascaramiento para aplicaciones de recubrimiento, chapado y pintura en las que la temperatura máxima no supere los 177 ºC.
Referencia de Essentra:

10006856

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0191-110

360 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 0,9702 €
400 - 1999 0,462 €
2000 + 0,439 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

38,81 €

40 x 0,9702 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de agarre Sin clip de agarre
Forma del asa Cilíndrico
Brida de extremo No
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros