Menu Search

Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 22.2 mm Negro

Asa de agarre que es ideal para una gran variedad de aplicaciones. Disponible en una amplia variedad de tipos de asa y una opción de material que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Referencia de Essentra:

10161876

Número de pieza del fabricante:

NGWA-0222-110

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 4,2703 €
300 - 1499 2,0333 €
1500 + 1,932 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

128,11 €

30 x 4,2703 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de agarre Con clip de agarre
Forma del asa Cilíndrico
Brida de extremo
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros