Menu Search

Soporte PCB 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

El CBPSW035A tiene un descanso plano en un lado y una punta de flecha con bloqueo en el lado opuesto. Está fabricado con nylon 6/6 natural y es compatible con placas de circuito de un grosor de hasta . La longitud del espaciador es de 6,0 mm.
Referencia de Essentra:

10556870

Número de pieza del fabricante:

CBPSW035A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 9999 0,2918 €
10000 + 0,2773 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

583,60 €

2000 x 0,2918 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro de la brida 6.0 mm
Diámetro del orificio B 3.5 mm
Rango B de grosor del panel 1.2 - 1.7 mm
Longitud del espaciador 6.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Tipo Wide Base Push Spacers
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros