10151402
CBPSW040A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2000 - 9999 | 0,1507 € |
10000 + | 0,1432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de descanso plano |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro de la brida | 6.0 mm |
Diámetro de la brida | 0.236 in |
Diámetro del orificio B | 3.5 mm |
Diámetro del orificio B | 0.138 in |
Rango B de grosor del panel | 1.2 - 1.7 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.047 - 0.067 in |
Longitud del espaciador | 6.5 mm |
Longitud del espaciador | 0.256 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 1 |
Tipo | Wide Base Push Spacers |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.