Menu Search

Soporte PCB 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

Este espaciador de cuerpo liso tiene un clip de ajuste a presión con una base amplia para mayor estabilidad y una parte superior de apoyo plana. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10022207

Número de pieza del fabricante:

PSD-14M-01

31375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1561 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 - 19999 0,1366 €
20000 + 0,129 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

156,10 €

1000 x 0,1561 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro de la brida 7.0 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 14.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Tipo Push Spacer
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros