Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10022306

Número de pieza del fabricante:

PSD-8M-19

1200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0287 €
5000 + 0,0273 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

28,70 €

1000 x 0,0287 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro de la brida 7.0 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 8.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo 1
Tipo Push Spacer
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros