Menu Search

Espaciadores

En producción

Estos espaciadores se utilizan para cubrir espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura. Ofrecen el espacio y la alineación apropiados para componentes que quizá no estén totalmente perpendiculares o paralelos.

Generan un espacio o distancia mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de la aplicación. Ayudan en la distribución equitativa de las cargas y presiones, reduciendo la posibilidad de concentraciones de tensión o desgaste prematuro, y son esenciales en aplicaciones donde haya vibraciones o movimiento.

Son fáciles de instalar y suelen utilizarse en aplicaciones de carga alta como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.

  • Cubren espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura.
  • Ayudan a distribuir equitativamente cargas y presiones.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62160

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Para perno d1 Material d2 Compra
5,79 € - 7,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M6
6.6
Acero
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M24
26.0
Acero inoxidable
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M6
6.6
Acero inoxidable
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M10
11.0
Acero inoxidable
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M30
33.0
Acero inoxidable
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M48
52.0
Acero inoxidable
105.0
8,39 € - 11,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M16
17.5
Acero inoxidable
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M36
39.0
Acero inoxidable
80.0
Separador M6 6.6 25.0 4.0 Acero

20201258

Rango de precios
7,72 € - 5,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Acero
Separador M24 26.0 58.0 8.0 Acero inoxidable

20202101


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M6 6.6 25.0 4.0 Acero inoxidable

20202071


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M10 11.0 32.0 5.0 Acero inoxidable

20202088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M30 33.0 70.0 10.0 Acero inoxidable

20202118


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M48 52.0 105.0 16.0 Acero inoxidable

20202132


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M16 17.5 45.0 6.0 Acero inoxidable

20202095

Rango de precios
11,19 € - 8,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Material
    Acero inoxidable
Separador M36 39.0 80.0 12.0 Acero inoxidable

20202125


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Material
    Acero inoxidable