Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0637 € - 0,067 € 16325 En stock
5.1 mm
12.0 mm
0,074 € - 0,078 € 2000 En stock
5.1 mm
17.0 mm
0,0863 € - 0,0909 € 14599 En stock
5.1 mm
23.0 mm
0,0944 € - 0,0994 € 1000 En stock
5.1 mm
27.0 mm
0,053 € - 0,0559 € 998 En stock
4.8 mm
7.0 mm
10109625 0,0685 € - 0,0722 € 2251 En stock
4.8 mm
15.0 mm
0,0782 € - 0,0824 € 3967 En stock
4.8 mm
20.0 mm
0,0878 € - 0,0925 € 2000 En stock
4.8 mm
25.0 mm
0,0491 € - 0,0517 € 11998 En stock
6.5 mm
5.0 mm
0,0721 € - 0,0759 € 20448 En stock
6.5 mm
15.0 mm
0,0809 € - 0,0851 € 491 En stock
6.5 mm
19.0 mm
0,0939 € - 0,0988 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
25.0 mm
0,1027 € - 0,1081 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
29.0 mm
0,0474 € - 0,0499 € 22038 En stock
5.1 mm
4.0 mm
0,0598 € - 0,0631 € 1000 En stock
5.1 mm
10.0 mm
0,0453 € - 0,0477 € 510 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0,0567 € - 0,0597 € 21418 En stock
4.8 mm
9.0 mm
0,0438 € - 0,0461 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
2.0 mm
0,057 € - 0,0599 € 2043 En stock
6.5 mm
8.0 mm
0,062 € - 0,0653 € 1138 En stock
5.1 mm
11.0 mm
  • de 4
Separador de led 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109342

Rango de precios
0,067 € - 0,0637 €

Niveles de existencias
16325 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109397

Rango de precios
0,078 € - 0,074 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109441

Rango de precios
0,0909 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
14599 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109472

Rango de precios
0,0994 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109540

Rango de precios
0,0559 € - 0,053 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109625

Rango de precios
0,0722 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
2251 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109670

Rango de precios
0,0824 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
3967 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109724

Rango de precios
0,0925 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109793

Rango de precios
0,0517 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
11998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109878

Rango de precios
0,0759 € - 0,0721 €

Niveles de existencias
20448 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109915

Rango de precios
0,0851 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109953

Rango de precios
0,0988 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109991

Rango de precios
0,1081 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109274

Rango de precios
0,0499 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
22038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109328

Rango de precios
0,0631 € - 0,0598 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109502

Rango de precios
0,0477 € - 0,0453 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109564

Rango de precios
0,0597 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
21418 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109762

Rango de precios
0,0461 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109823

Rango de precios
0,0599 € - 0,057 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109335

Rango de precios
0,0653 € - 0,062 €

Niveles de existencias
1138 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0