Menu Search

Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliestireno (PS) que ofrece un buen aislamiento térmico y eléctrico con clasificación UL94 HB.
Referencia de Essentra:

10042779

Número de pieza del fabricante:

005154859914

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0816 €
5000 + 0,0775 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

81,60 €

1000 x 0,0816 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma del espaciador Redonda
Material completo Poliestireno
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

El producto 005154859914 reemplaza:

Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM
Referencia de Essentra: 10042762
Número de pieza del fabricante: 005154859905

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros