Menu Search

Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

Estos productos espaciadores no roscados redondos proporcionan espacio entre componentes, así como aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación de inflamabilidad de UL94 HB.
Referencia de Essentra:

10044872

Número de pieza del fabricante:

005425600014

2250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1105 €
2500 + 0,1049 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

55,25 €

500 x 0,1105 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma del espaciador Redonda
Material completo Poliestireno
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

El producto 005425600014 reemplaza:

Separador no roscado - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in
Referencia de Essentra: 10076002
Número de pieza del fabricante: 1111020000VR
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA
Referencia de Essentra: 10114872
Número de pieza del fabricante: 005425600002

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros