Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0652 € - 0,0686 € 37554 En stock
0,0657 € - 0,0691 € 2891 En stock
0,0763 € - 0,0803 € 932 En stock
0,0852 € - 0,0897 € 4064 En stock
0,0866 € - 0,0911 € 29 En stock
0,0889 € - 0,0936 € 16431 En stock
0,0905 € - 0,0953 € 49000 En stock
0,0915 € - 0,0964 € 2000 En stock
0,1047 € - 0,1102 € 998 En stock
0,1137 € - 0,1196 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,062 € - 0,0653 € 1343 En stock
0,0657 € - 0,0691 € 106992 En stock
0,0864 € - 0,091 € 47799 En stock
0,0585 € - 0,0615 € 8992 En stock
0,0719 € - 0,0756 € 28000 En stock
0,0985 € - 0,1037 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0864 € - 0,091 € 22650 En stock
0,1072 € - 0,1128 € 27298 En stock
0,0631 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 4
Separador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Rango de precios
0,0686 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
37554 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Rango de precios
0,0691 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
2891 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
932 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Rango de precios
0,0897 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Rango de precios
0,0911 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Rango de precios
0,0936 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
16431 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042854

Rango de precios
0,0953 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
49000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Rango de precios
0,1102 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042953

Rango de precios
0,1196 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Rango de precios
0,0653 € - 0,062 €

Niveles de existencias
1343 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Rango de precios
0,0691 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
106992 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
47799 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Rango de precios
0,0615 € - 0,0585 €

Niveles de existencias
8992 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Rango de precios
0,0756 € - 0,0719 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
22650 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Rango de precios
0,1128 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
27298 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separador 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm Nylon

10339121

Rango de precios
0,0664 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2