Menu Search

Separador 19.0 16.0 5.0 Acero inoxidable

Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorporan un émbolo con muelle que activa una serie de soportes de bola cuando la sujeción se inserta en el orificio. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190552

Número de pieza del fabricante:

20190552

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 3,15 €
10 - 19 2,83 €
20 - 49 2,68 €
50 - 99 2,52 €
100 + 2,36 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,15 €

1 x 3,15 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para un solo espesor de panel 5.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 5.0
Peso g 3.0
Material Acero inoxidable
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros