Menu Search

Abrazadera de marcaje 1.290 in 12.7 mm PA Natural

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Referencia de Essentra:

10178270

Número de pieza del fabricante:

WIT-MK-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,372 €
5000 + 0,3534 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

372,00 €

1000 x 0,372 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Características especiales Superficie mate que acepta tinta o lápiz
Ubicación de la etiqueta Etiqueta, sin cinta
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Anchura de la etiqueta 12.7 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros