Menu Search

Resorte de extensión 6.1 mm 0.30 Nmm Acero al carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 22.35 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.3 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referencia de Essentra:

10234488

Número de pieza del fabricante:

1217377

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 4,0956 €
150 + 3,891 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

122,87 €

30 x 4,0956 €

Información útil

Documentos