Menu Search

Resorte de extensión 6.1 mm 0.93 Nmm Acero al carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.93 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referencia de Essentra:

10234501

Número de pieza del fabricante:

1217393

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 1,9513 €
150 + 1,8536 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

58,54 €

30 x 1,9513 €

Información útil

Documentos