Menu Search

Resorte de extensión 10.6 mm 1.16 Nmm Acero al carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 10.67 mm and 1.16 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referencia de Essentra:

10234532

Número de pieza del fabricante:

1217427

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,047 €
150 + 1,9446 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

61,41 €

30 x 2,047 €

Información útil

Documentos