Menu Search

Resorte de extensión 12.7 mm 0.14 Nmm Acero al carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 57.15 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.14 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referencia de Essentra:

10423905

Número de pieza del fabricante:

1217433

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,061 €
150 + 1,958 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

61,83 €

30 x 2,061 €

Información útil

Documentos