Menu Search

Resorte de extensión 6.1 mm 0.28 Nmm Acero inoxidable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.28 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Referencia de Essentra:

10439760

Número de pieza del fabricante:

1217499

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,3376 €
150 + 2,2206 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

70,13 €

30 x 2,3376 €

Información útil

Documentos