Menu Search

Resorte de extensión 12.7 mm 0.41 Nmm Acero inoxidable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.41 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Referencia de Essentra:

10424810

Número de pieza del fabricante:

1217527

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,695 €
150 + 2,5603 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

80,85 €

30 x 2,695 €

Información útil

Documentos