Menu Search

Resorte de extensión 12.7 mm 0.61 Nmm Acero inoxidable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 127 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.61 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Referencia de Essentra:

10234631

Número de pieza del fabricante:

1217552

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 3,3473 €
150 + 3,18 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

100,42 €

30 x 3,3473 €

Información útil

Documentos