Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Grosor del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2642 € - 0,2774 € | 90 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,058 € - 3,2189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1683 € - 2,2826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5707 € - 1,6534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,9896 € - 2,1878 € | 240 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2685 € - 0,2819 € | 848 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2685 € - 0,2819 € | 781 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5708 € - 3,4721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1496 € - 1,2099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0187 € - 3,1776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,2393 € | 35 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar