Estas varillas hembra de alta resistencia unen dos varillas, cables u otros componentes y tienen un cojinete liso esférico integral en el extremo. Incluyen una carcasa roscada hembra y un cojinete liso esférico integrado. El cojinete liso esférico soporta cargas radiales y axiales. Permite una desalineación angular, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
La bola del extremo de la varilla se apoya mediante una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza un extremo de la varilla que no precisa de mantenimiento. Los extremos de la varilla con cojinete liso tienen una fricción mínima de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber muchas partículas extrañas, lo que evita daños.
Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste. La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente. Además, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3566, SRR3551
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Mano de hilo | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,18 € - 108,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
134,40 € - 168,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
16,80 € - 21,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
21,62 € - 27,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
27,90 € - 34,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
23,66 € - 29,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
96,66 € - 120,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
178,43 € - 223,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
78,77 € - 98,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
57,77 € - 72,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
34,64 € - 43,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
48,38 € - 60,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
37,83 € - 47,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
48,38 € - 60,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
23,66 € - 29,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
65,56 € - 81,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
96,66 € - 120,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
31,54 € - 39,43 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
18.0
|
36.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
37,83 € - 47,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano izquierda
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.