Menu Search

Fijación de seguridad 4.0 7.2 6.6 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran que el cierre se mantenga bien sujeto incluso cuando está sometido a elevados niveles de vibración o estrés, evitando que se suelte o afloje. Son sencillos de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramientas adicionales. Zincados de plata y resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212513

Número de pieza del fabricante:

20212513

4621 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 7.2
h2 4.3
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.4
w 6.6
Fuerza axial máx. kN 1.50
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros